Acces. Special Cable Clamp EMC M20
기사 번호: 19 62 000 5080
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Acces. Special Cable Clamp EMC M20
기사 번호: 19 62 000 5080
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 케이블 글랜드 |
액세서리 설명 | EMC 버전 |
렌치 사이즈 | 22 |
---|---|
제한 온도 | -40 ... +130 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP68 |
규격 | M20 |
클램핑 범위 | 6.5 ... 9.5 mm |
실딩 지름 | 3.5 ... 8.5 mm |
맞모 거리 | 24.4 mm |
재료 (케이블 글랜드) | 금속 |
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
ECHA SCIP 넘버 | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
나프탈렌 |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 34.2 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 84849000 |
GTIN | 5713140132177 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27,140,803.00 |
이전 게시물
다음