Acces. Plastic Cable Seal PG21
기사 번호: 09 00 000 5153
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Acces. Plastic Cable Seal PG21
기사 번호: 09 00 000 5153
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 케이블 글랜드 |
렌치 사이즈 | 33 |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP68 |
규격 | Pg 21 |
클램핑 범위 | 13 ... 18 mm |
맞모 거리 | 36 mm |
이전 게시물
다음