Acces. Metal Multiple Cable Seal PG 36
기사 번호: 09 00 000 5018
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Acces. Metal Multiple Cable Seal PG 36
기사 번호: 09 00 000 5018
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 케이블 글랜드 |
액세서리 설명 | 절단용 실(seal) 적용 |
렌치 사이즈 | 47 |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
규격 | Pg 36 |
클램핑 범위 | 23 ... 34 mm |
이전 게시물
다음