7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- m/- 1,5m
기사 번호: 21 34 960 0598 015
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- m/- 1,5m
기사 번호: 21 34 960 0598 015
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 7/8" |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 한방향 사전 조립방식 |
커넥터 1 | 7/8" |
수형 직선형 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 길이 | 1.5 m |
---|---|
코어 개수 | 5 |
코어 구조 | 5x 1.5 mm² |
컨택트핀 개수 | 5 |
전원 접점 개수 | 4 |
특수 접점 개수 | 1 |
특수 접점 사양 | PE 단자 |
재료 (케이블) | PUR (폴리우레탄) |
---|---|
컬러 (케이블) | 검정색 |
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
총 중량 | 207.6 g |
원산지 | 체코 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140145993 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
이전 게시물
다음