7/8 Assembly 4p+PE st/st f/m PVC 3,0m
기사 번호: 21 34 969 7597 030
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
7/8 Assembly 4p+PE st/st f/m PVC 3,0m
기사 번호: 21 34 969 7597 030
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 7/8" |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | 7/8" |
수형 직선형 | |
커넥터 2 | 7/8" |
암형 직선형 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 길이 | 3 m |
---|---|
코어 개수 | 5 |
코어 구조 | 5x 1.5 mm² |
컨택트핀 개수 | 5 |
전원 접점 개수 | 4 |
특수 접점 개수 | 1 |
특수 접점 사양 | PE 단자 |
이전 게시물
다음