1crimp set BC/FC1/har-bus 64
기사 번호: 09 99 000 0621
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
1crimp set BC/FC1/har-bus 64
기사 번호: 09 99 000 0621
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 공구 |
---|---|
제품 시리즈 | DIN 41612 |
툴 유형 | 압착 인서트 |
공구 설명 | 개별 접점 지원 |
BC / FC 1 / har-bus® 64 |
패키지 내용 | 각 세트에는 로케이터 및 크림프 인서트의 톱 및 보텀 파트가 포함됩니다. |
---|
도체 단면적 | 0.09 ... 0.5 mm² BC 접점 지원 |
---|---|
0.09 ... 0.25 mm² FC 1 접점 지원 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 86.5 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 82073010 |
GTIN | 5713140107342 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21,043,852.00 |
이전 게시물
다음