16HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54
기사 번호: 74 09 400 1654 110
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
16HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54
기사 번호: 74 09 400 1654 110
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® HPR |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원 |
표면 실장 하우징 지원 |
규격 | 16 B |
---|---|
잠금 유형 | 나사 잠금 |
체결 토크(나사 잠금 방식) | 4 Nm |
---|---|
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP54 |
재료 (후드/하우징) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
강화 유리섬유 | |
컬러 (후드/하우징) | RAL 9005 (제트 블랙) |
재료 (잠금장치) | 스테인리스 강 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 110 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140192034 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
이전 게시물
다음