D-SUB M 36W4 FE CRIMP TH
기사 번호: 09 69 502 0364
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | D-Sub |
식별 | Mixed |
요소 | 커넥터 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 암형 |
규격 | D-Sub 5 |
컨택트핀 개수 | 36 |
신호 접점 개수 | 32 |
특수 접점 개수 | 4 |
잠금 유형 | 피드 스루 구멍 포함 고정용 플랜지 Ø 3.1 mm |
상세설명 | 접점은 별도로 주문하십시오. |
정격 전류 | 5 A |
---|---|
절연 저항 | > 5 x 109 Ω |
제한 온도 | -55 ... +125 °C |
테스트 전압 U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
고립 그룹 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
재료 (인서트) | 열가소성 수지, 유리섬유 충전 (폴리에스테르) |
---|---|
쉘: 강철, 주석 도금 | |
컬러 (인서트) | 검정색 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
UL / CSA |
---|
포장 규격 | 25 |
---|---|
총 중량 | 15.71 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140102576 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27,440,214.00 |
이전 게시물
다음