D-SUB M 27W2 STR MA SCUP TH NM30

기사 번호: 09 69 411 5272


커넥터

D-SUB M 27W2 STR MA SCUP TH NM30

기사 번호: 09 69 411 5272

를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.

속성 개요

커넥터 솔더 컵 터미네이션 정격 전류: ‌5 A 수형 규격: D-Sub 4 열가소성 수지, 유리섬유 충전 (폴리에스테르), 쉘: 강철, 주석 도금 녹색 접점: 27 도체 단면적: 0.5 mm² 구리 합금 Ni 귀금속 도금

제품 세부 정보


카테고리 커넥터
제품 시리즈 D-Sub
식별 Mixed
요소 커넥터
접점 설명 역전식
직선형
터미네이션 방법 솔더 컵 터미네이션
젠더 수형
규격 D-Sub 4
컨택트핀 개수 27
신호 접점 개수 25
특수 접점 개수 2
잠금 유형 피드 스루 구멍 포함 고정용 플랜지 Ø 3.1 mm
상세설명 특수 접점은 별도 주문하십시오.
도체 단면적 0.5 mm²
도체 단면적 AWG 20
정격 전류 ‌ 5 A
절연 저항 > 5 x 109 Ω
접점 저항, 시그널 영역 < 10 mΩ
제한 온도 -55 ... +125 °C
성능 레벨 NM 30 (S4)
1
체결 주기 ≥ 500
테스트 전압 U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging No
재료 (인서트) 열가소성 수지, 유리섬유 충전 (폴리에스테르)
쉘: 강철, 주석 도금
컬러 (인서트) 녹색
재료 (접점) 구리 합금
표면 (접점) Ni 귀금속 도금
레이어 두께 ≥ 0.76 µm
레이어 두께 ≥ 30 µinch
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
RoHS 준수(면제조항 포함)
RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태 준수(면제조항 포함)
China RoHS 50
REACH Annex XVII 물질 no
REACH ANNEX XIV 물질 no
REACH SVHC 물질 Yes
REACH SVHC 물질
ECHA SCIP 넘버 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
캘리포니아 법령 65 물질 Yes
캘리포니아 법령 65 물질
니켈
철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
포장 규격 50
총 중량 13.6 g
원산지 독일
유럽 관세 번호 85366990
GTIN 5713140102224
ETIM EC001136
eCl@ss 27,440,214.00
이전 게시물
다음