D-SUB M 5W1 STR FE SCUP TH NM30
기사 번호: 09 69 101 5051
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | D-Sub |
식별 | Mixed |
요소 | 커넥터 |
접점 설명 | 역전식 |
직선형 |
터미네이션 방법 | 솔더 컵 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 암형 |
규격 | D-Sub 1 |
컨택트핀 개수 | 5 |
신호 접점 개수 | 4 |
특수 접점 개수 | 1 |
잠금 유형 | 피드 스루 구멍 포함 고정용 플랜지 Ø 3.1 mm |
상세설명 | 특수 접점은 별도 주문하십시오. |
도체 단면적 | 0.5 mm² |
---|---|
도체 단면적 | AWG 20 |
정격 전류 | 5 A |
절연 저항 | > 5 x 109 Ω |
접점 저항, 시그널 영역 | < 10 mΩ |
제한 온도 | -55 ... +125 °C |
성능 레벨 | NM 30 (S4) |
1 | |
체결 주기 | ≥ 500 |
테스트 전압 U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
고립 그룹 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
재료 (인서트) | 열가소성 수지, 유리섬유 충전 (폴리에스테르) |
---|---|
쉘: 강철, 주석 도금 | |
컬러 (인서트) | 녹색 |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | Ni 귀금속 도금 |
레이어 두께 | ≥ 0.76 µm |
레이어 두께 | ≥ 30 µinch |
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
ECHA SCIP 넘버 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
UL / CSA |
---|
포장 규격 | 100 |
---|---|
총 중량 | 5.16 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140096493 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27,440,214.00 |
이전 게시물
다음