DSUB METAL-HOOD 15P KNS-UNC SIDCE
기사 번호: 09 67 015 0435
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | D-Sub |
후드/하우징 타입 | 셸 하우징 |
후드/하우징 설명 | 잠금 기능을 갖춘 커버 |
규격 | D-Sub 2 |
---|---|
차폐형 | 차폐형 |
버전 | 톱/사이드 엔트리 |
케이블 항목 수 | 1 |
케이블 엔트리 | 1x |
케이블 고정 | 케이블 클램프 |
케이블 그로멧 | |
잠금 유형 | 널링 나사 스레드 4-40 UNC |
부품 2개 | Yes |
분리 가능 | Yes |
패키지 내용 | 그로멧 세트 반쪽 포함 |
조임 토크 | 0.4 Nm 잠금 나사 |
---|---|
0.4 Nm 케이블 클램프 스크루 | |
주변 온도 | -55 ... +110 °C |
케이블 직경 | 11.5 mm |
재료 (후드/하우징) | 열가소성 수지 |
---|---|
표면 (후드/하우징) | 금속화 |
길이 | 40 mm |
폭 | 40 mm |
높이 | 15 mm |
RoHS | 준수(면제조항 포함) |
RoHS 면제 | 6(a) / 6(a)-I: 가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납 |
6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금 | |
ELV 상태 | 준수(면제조항 포함) |
China RoHS | 50 |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | Yes |
REACH SVHC 물질 | 납 |
ECHA SCIP 넘버 | c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 18.84 g |
원산지 | 스웨덴 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140090439 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27,440,213.00 |
이전 게시물
다음