DSUB CRIMP KONT FE AU2 EINZ AWG24/20

기사 번호: 09 67 000 8278


압착 단자

DSUB CRIMP KONT FE AU2 EINZ AWG24/20

기사 번호: 09 67 000 8278

를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.

속성 개요

압착 단자 암형 구리 합금 도체 단면적: 0.25 ... 0.52 mm² AWG 24 ... AWG 20

제품 세부 정보


카테고리 접점
제품 시리즈 D-Sub
식별 표준형
접점 유형 압착 단자
젠더 암형
제조 공정 스탬핑 접점
도체 단면적 0.25 ... 0.52 mm²
도체 단면적 AWG 24 ... AWG 20
전선 외부 직경 ≤1.52 mm
접점 저항 ≤ 10 mΩ
탈피 길이 2.5 ... 3 mm
성능 레벨 2
CECC 75301-802 규격 준수
체결 주기 ≥ 250
재료 (접점) 구리 합금
RoHS 준수
ELV 상태 준수
China RoHS e
REACH Annex XVII 물질 no
REACH ANNEX XIV 물질 no
REACH SVHC 물질 no
캘리포니아 법령 65 물질 Yes
캘리포니아 법령 65 물질 니켈
포장 규격 500
총 중량 0.01 g
원산지 독일
유럽 관세 번호 85366990
GTIN 5713140087255
ETIM EC000796
eCl@ss 27,440,204.00
이전 게시물
다음