Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC
기사 번호: 09 45 125 1300
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | RJ45 하이브리드 |
요소 | 케이블 커넥터 |
후드/하우징 타입 | 후드 |
후드/하우징 설명 | 직선형 |
터미네이션 방법 | IDC 터미네이션 |
---|---|
규격 | 3 A |
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
컨택트핀 개수 | 8 |
데이터 접점 | 4 |
전원 접점 개수 | 4 |
도체 단면적 | 0.22 ... 0.32 mm² Stranded (Data) |
---|---|
0.26 ... 0.32 mm² 솔리드 (Data) | |
1.5 mm² Power | |
도체 단면적 | AWG 24 ... AWG 22 Stranded (Data) |
AWG 23 ... AWG 22 솔리드 (Data) | |
AWG 16 Power | |
정격 전압 (Data) | 50 V AC |
60 V DC | |
정격 전압 (전력) | 48 V DC |
정격 전류 | 1.76 A |
정격 전류 (전력) | 16 A |
전송 특성 | Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
케이블 직경 | 6 ... 12 mm |
재료 (후드/하우징) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (후드/하우징) | 검정색 |
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
나프탈렌 | |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
사양 | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
승인규격 | DNV GL |
PROFINET | 예 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 69.1 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140058880 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,113.00 |
이전 게시물
다음