Han Q High Density -M-

기사 번호: 09 12 021 3001


인서트

Han Q High Density -M-

기사 번호: 09 12 021 3001

를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.

0
0

속성 개요

인서트 크림프 터미네이션 수형 폴리카보네이트 (PC) RAL 7032 (페블 그레이) 정격 전류: ‌6.5 A 규격: 3 A 접점: 21 도체 단면적: 0.09 ... 0.56 mm²

제품 세부 정보


카테고리 인서트
제품 시리즈 Han® Q
식별 High Density
터미네이션 방법 크림프 터미네이션
젠더 수형
규격 3 A
컨택트핀 개수 21
상세설명 압착 단자는 별도로 주문하십시오
도체 단면적 0.09 ... 0.56 mm²
정격 전류 ‌ 6.5 A
정격 전압 50 V
정격 전압 ‌ 50 V AC
‌ 120 V DC
정격 임펄스 전압 0.8 kV
오염도 3
절연 저항 >1010 Ω
제한 온도 -40 ... +125 °C
체결 주기 ≥ 500
재료 (인서트) 폴리카보네이트 (PC)
컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
RoHS 준수
ELV 상태 준수
China RoHS e
REACH Annex XVII 물질 no
REACH ANNEX XIV 물질 no
REACH SVHC 물질 no
캘리포니아 법령 65 물질 Yes
캘리포니아 법령 65 물질 니켈
나프탈렌
철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
사양 IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
승인규격 DNV GL
포장 규격 10
총 중량 3 g
원산지 루마니아
유럽 관세 번호 85366990
GTIN 5713140018129
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
이전 게시물
다음