DIN-Power MH24+7FST4,5C1-1

기사 번호: 09 06 231 2822


구성 가능
구성 가능암형 커넥터

DIN-Power MH24+7FST4,5C1-1

기사 번호: 09 06 231 2822

를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.

0
0

속성 개요

암형 커넥터 웨이브 솔더링 터미네이션 정격 전류: 6, 15 접점: 31 직선형 구리 합금 귀금속 체결면, 신호 접점, 은도금 체결면, 전원 접점, Ni 주석 도금 터미네이션 사이드, 신호 접점, Ni 주석 도금 터미네이션 사이드, 전원 접점 성능 레벨: 1, IEC 60603-2 규격 준수 코딩: 홀 코딩, 쉬라우드 코딩, 단자 소모적 코딩, D20 코딩 PCB 고정: 고정용 프랜지 적용 열가소성 수지, 유리섬유 충전 RAL 7032 (페블 그레이)

제품 세부 정보


카테고리 커넥터
제품 시리즈 DIN 41612
식별 타입 MH 24+7
요소 암형 커넥터
접점 설명 직선형
터미네이션 방법 웨이브 솔더링 터미네이션
연결 유형 마더보드와 도터보드 연결
PCB와 케이블 간 연결
케이블 투 케이블
컨택트핀 개수 31
신호 접점 개수 24
전원 접점 개수 7
접점 구성 z, d 및 b 열, 포지션 2, 4, ... , 14, 16 및 z 열, 포지션 20, 24, 28, 32 및 d 열, 포지션 22, 26, 30
터미네이션 길이 4.5 mm
코딩 홀 코딩
쉬라우드 코딩
단자 소모적 코딩
D20 코딩
PCB 고정 고정용 프랜지 적용
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 5.08 mm
단자 중심간 거리 (체결 측면) 3.81 mm
5.08 mm
정격 전류 ‌ 6 A
‌ 15 A
정격 전류 20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오
정격 전류 (시그널) 6 A
정격 전류 (전력) 15 A
기중 거리 ≥ 1.6 mm
≥ 4.5 mm
연면 거리 ≥ 3 mm
≥ 8 mm
절연 저항 >1012 Ω
접점 저항 ≤ 15 mΩ
제한 온도 -55 ... +125 °C
삽입 포스 ≤ 85 N
철수 포스 ≤ 85 N
성능 레벨 1
IEC 60603-2 규격 준수
체결 주기 ≥ 500
테스트 전압 U<sub>r.m.s.</sub> 1.55 kV (접점-접점)
1.55 kV (접점-접지)
3.1 kV (접점-접점)
3.1 kV (접점-접지)
고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging No
재료 (인서트) 열가소성 수지, 유리섬유 충전
컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
재료 (접점) 구리 합금
표면 (접점) 귀금속 체결면, 신호 접점
은도금 체결면, 전원 접점
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드, 신호 접점
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드, 전원 접점
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
RoHS 준수
ELV 상태 준수
China RoHS e
REACH Annex XVII 물질 no
REACH ANNEX XIV 물질 no
REACH SVHC 물질 no
캘리포니아 법령 65 물질 Yes
캘리포니아 법령 65 물질 삼산화안티몬
철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
사양 IEC 60603-2 (보완적인)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
철도 종류 F4/I3 NFF 16-101/102 규격에 따라
포장 규격 20
총 중량 40.7 g
원산지 독일
유럽 관세 번호 85366990
GTIN 5713140012981
ETIM EC002637
eCl@ss 27,460,201.00
이전 게시물
다음