self-tapping screw for plastic 2,2x6-T6
기사 번호: 09 06 001 9981
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | har-modular® |
액세서리 유형 | 스크류 |
액세서리 설명 | M2.2 x 6 |
har-modular® P 모듈 지원 | |
har-modular® T 모듈 지원 - 수형 커넥터 |
재료 (액세서리) | 금속 |
---|---|
색상 (액세서리) | 금속성 |
포장 규격 | 100 |
---|---|
총 중량 | 0.22 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 73181558 |
GTIN | 5713140215542 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
이전 게시물
다음