DIN-Power-screw for plastic 2,2x9,5-PZ1

기사 번호: 09 06 001 9974


스크류

DIN-Power-screw for plastic 2,2x9,5-PZ1

기사 번호: 09 06 001 9974

를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.

속성 개요

스크류 M2.2 x 9.5, 셸 하우징 D 20/2 지원, 셸 하우징 2C, 3C 지원, har-modular® P 모듈 지원, har-modular® T 모듈 지원 - 수형 커넥터 금속 금속성

제품 세부 정보


카테고리 액세서리
제품 시리즈 DIN 41612
har-modular®
액세서리 유형 스크류
액세서리 설명 M2.2 x 9.5
셸 하우징 D 20/2 지원
셸 하우징 2C, 3C 지원
har-modular® P 모듈 지원
har-modular® T 모듈 지원 - 수형 커넥터
재료 (액세서리) 금속
색상 (액세서리) 금속성
RoHS 준수
ELV 상태 준수
China RoHS e
REACH Annex XVII 물질 no
REACH ANNEX XIV 물질 no
REACH SVHC 물질 no
캘리포니아 법령 65 물질 Yes
포장 규격 100
총 중량 0.25 g
원산지 독일
유럽 관세 번호 73181558
GTIN 5713140010697
ETIM EC002943
eCl@ss 27,440,292.00
이전 게시물
다음