DIN-Power code comb
기사 번호: 09 06 000 9985
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | DIN 41612 |
액세서리 유형 | 빗살형 |
액세서리 설명 | 수형 커넥터 지원 |
셸 하우징 D 20/2 및 D 20/4 에 적합 |
고립 그룹 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
---|
재료 (액세서리) | 열가소성 수지 |
---|---|
색상 (액세서리) | RAL 7032 (페블 그레이) |
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
캘리포니아 법령 65 물질 | 니켈 |
철도 종류 | F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라 |
---|
포장 규격 | 100 |
---|---|
총 중량 | 7.098 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140010260 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27,440,203.00 |
이전 게시물
다음