DIN-Power locking lever

기사 번호: 09 06 000 9913


잠금 레버

DIN-Power locking lever

기사 번호: 09 06 000 9913

를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.

속성 개요

잠금 레버 셸 하우징 B 지원, 왼쪽 열가소성 수지 RAL 7032 (페블 그레이)

제품 세부 정보


카테고리 액세서리
제품 시리즈 DIN 41612
액세서리 유형 잠금 레버
액세서리 설명 셸 하우징 B 지원
왼쪽
고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
재료 (액세서리) 열가소성 수지
색상 (액세서리) RAL 7032 (페블 그레이)
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
RoHS 준수
ELV 상태 준수
China RoHS e
REACH Annex XVII 물질 no
REACH ANNEX XIV 물질 no
REACH SVHC 물질 no
캘리포니아 법령 65 물질 no
철도 종류 F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라
포장 규격 100
총 중량 1.25 g
원산지 독일
유럽 관세 번호 85389099
GTIN 5713140009950
ETIM EC002943
eCl@ss 27,440,292.00
이전 게시물
다음