HAR-BUS FEM. STR ABG 160P 5MM
기사 번호: 02 03 160 2201
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | har-bus® 64 |
요소 | 암형 커넥터 |
사양 | 스위치 적용 |
접점 설명 | 직선형 |
터미네이션 방법 | 압입 단말결선 |
---|---|
연결 유형 | 마더보드와 도터보드 연결 |
컨택트핀 개수 | 160 |
접점 구성 | 열 z, a, b, c, 및 d, 포지션 1, 2, ... , 31, 32 |
터미네이션 길이 | 4.5 mm |
5 mm | |
PCB 고정 | 고정용 프랜지 적용 |
이전 게시물
다음