빠른 종단 기술 푸시인, Han® 3A 및 4A 사이즈에 사용 가능
HARTING의 푸시-인 터미네이션 기술을 통해, 사용자는 커넥터 조립 시간을 최대 30%까지 단축할 수 있습니다. HARTING은 현재, 후드 및 하우징용 푸시인 모노블록을 포함하도록 제품 범위를 확장하고 있습니다®3A 안 한® 4A 사이즈. 와이어 엔드 페룰을 사용하는 경우 인서트의 접촉 챔버를 별도의 도구로 열어둘 필요가 없습니다.
전선에 가해지는 압력은 도체를 접점 챔버에 삽입하기에 충분합니다. 케이지 클램프는 와이어 끝을 고정하고 견고하고 고품질의 접촉을 보장합니다. 피복이 벗겨진 와이어를 사용하는 경우 간단한 도구로 액추에이터를 누를 수 있으며 케이지 클램프는 열린 상태로 유지됩니다. 전선을 빠르고, 안전하고, 재현 가능하게 고정할 수 있습니다. 또한 Han® Push-in은 코딩을 사용하는 등 오류를 방지하고 결합 안정성을 높이는 데 도움이 됩니다.
혜택 한눈에 보기:
도체를 접촉 챔버에 직접 삽입하여 조립 시간이 최대 30% 단축됨
도구가 필요없는 단말결선으로 손쉬운 작업
비용 절감
페룰, 연선 및 단선 도체에 적합한 최고의 유연성 제공
더크 테이웨스
위치: 팀리더 헤비 듀티 커넥터
- 부서: PM 헤비 듀티 커넥터
- 회사: HARTING 테크놀로지 그룹