새로운 미니 푸시풀 ix 산업용®: 열악한 환경에서도 견딜 수 있는 견고한 강점
새로운 미니 푸시풀은 까다로운 산업 환경과 외부 환경에 노출된 애플리케이션에서 빠르고 안정적인 데이터 연결을 위한 완벽한 선택입니다.
새로운 미니 푸시풀 ix 산업용®
새로운 Mini PushPull 시리즈를 출시하는 HARTING은 이제 10Gbit 이더넷을 위한 ix Industrial® 이더넷 인터페이스와 Cat. 6A 성능의 방수 및 방진 버전을 제공합니다. IEC/PAS 61076-3-124에 따라 표준화된 Mini PushPull의 ix Industrial® 결합면은 절대적으로 안정적인 전송 성능과 PoE/PoE+를 통한 전원 공급 옵션이 특징입니다. 입증된 HARTING PushPull RJ45에 비해 하우징이 30% 더 짧아, 사용자는 까다로운 애플리케이션을 위한 소형화된 데이터 인터페이스의 이점을 누릴 수 있습니다. 푸시풀은 IP 65/IP 67 등급의 방수 및 방진 설계로 간편하고 안전한 작동과 함께 뛰어난 견고성을 갖춘 우선적인 장치 연결 기술입니다.
작고 견고한 잭을 사용하여 PCB에 장치를 통합할 수 있으며, 5개의 THR 차폐 접점으로 안정성을 극대화합니다. 잭은 세 가지 버전으로 제공됩니다:
수평 잭
각진 수직 잭
수직 잭
모든 잭은 이더넷 및 신호용 A 및 B 코딩으로 선택적으로 사용할 수 있습니다. 데이터 접점은 SMD 접점으로 설계됩니다. 이를 통해 장치 제조업체는 일반적인 리플로우 납땜 공정에 따라 PCB 잭을 처리할 수 있습니다. 모든 일치하는 잭에 맞는 미니 PushPull 애드온 하우징은 장치 통합 시 직사각형 장착 컷아웃 앞에 장착되어 IP 65 / IP 67 보호 기능을 제공하는 PCB 잭을 외부에 연결하며, 제어 캐비닛 및 터미널 박스 통합과 관련하여 포트폴리오에는 A 및 B 코딩의 PushPull 패널 피드스루가 포함되어 있습니다. 직사각형 마운팅 컷아웃 앞에 빠르고 쉽게 장착할 수 있으며 통합 씰 덕분에 보호 등급 IP 65/IP 67도 충족합니다. 일치하는 더스트 캡은 사용하지 않는 커넥터와 장치 인터페이스를 안전하게 밀봉합니다.
편리한 조작
안전한 플러그 연결은 안정적인 네트워크 시스템의 전제 조건이며, 까다로운 조건에서도 올바른 연결을 보장하기 위해 PushPull 커넥터는 간단하고 직관적으로 작동합니다. 확실한 잠금 동작은 클릭 소리로 확인 가능하며, 인체공학적으로 최적화된 하우징을 당기면 간단히 연결이 해제됩니다. 커넥터의 우발적 분리는 보안 링을 통해 미연에 방지할 수 있습니다 푸시풀 커넥터는 센서부터 제어 장치 및 산업용 컴퓨터에 이르기까지 보호 등급 IP 65/IP 67에 해당하는 모든 산업용 전자 장치에 이상적인 장치 연결 기술입니다.