UIC 558 표준 규격에 따른 HARTING 커넥터: 차량 간 점퍼용 견고한 인터페이스
새로운 IP69 솔루션, 500 시간 이상의 염수 분무 테스트를 통과하다
UIC 558의 중요한 요건은 인터페이스가 특정 인장력 이상에서는 자동으로 해제되어야 한다는 것입니다. 이 안전 기능은 전기적으로 연결된 두 차량이 서로 분리되어 이동할 경우 인터페이스 절반이 파손없이 분리될수 있게 합니다.
HARTING UIC 558 커넥터는 극히 견고하며, 이는 ASTM B117에 따른 500시간 염수 분무 테스트의 성공뿐만 아니라 IP69의 높은 보호 정도에 의해 강조됩니다.
철도관련 웹 세미나 시리즈 2022에서 이 솔루션에 대해 더 알아보세요
UIC 558에 대한 적합성은 호환 인터페이스를 사용하는 철도 차량이 지속 가능한 상태로 장착되고, 다른 연식의 차량 및 왜건에 동시에 도킹할 수 있다는 것을 의미합니다. UIC 558 커넥터는 결함이 없는 작동을 허용하는 시각적 코딩 옵션뿐만 아니라 기계적 옵션을 통해 추가 안전성을 제공합니다.
또한, HARTING UIC 558 시리즈는 모든 관련 철도 표준을 따릅니다. 이 표준규격에는 IEC 61373 규격 카테고리 2가 포함되며, 이는 충격 및 진동에 대한 적합한 보호방법이 수록되어 있습니다. 또한 사용되는 재료는 UL-94 V-00 규격에 따른 낮은 가연성 기준 뿐 아니라 IEC 45545 (클래스: HL3/R23) 규격에 따른 방화 요건을 충족합니다.
더크 테이웨스
위치: 팀리더 헤비 듀티 커넥터
- 부서: PM 헤비 듀티 커넥터
- 회사: HARTING 테크놀로지 그룹