HARTING AEF HV: 전기화를 통한 지속 가능하고 효율적이며 탄력적인 농업의 실현
프로세스를 전기화함으로써 농업 작업의 효율성을 눈에 띄게 높일 수 있습니다. 물, 비료, 살충제를 필요한 곳에 정확하게 살포할 수 있습니다. 보다 표적화된 토양 재배 및 수확 전략으로 토양 구조를 보호하고 토양 침식을 최소화합니다. 건강한 토양은 더 많은 탄소를 결합하여 CO2 균형에 긍정적인 영향을 미칩니다.
HARTING이 개발한 AEF 고전압 인터페이스는 트랙터 및 농기계의 전기화를 가능하게 합니다. HARTING AEF HV는 다음과 협력하여 개발되었습니다 농업 산업 전자 제품 기초 (AEF) 및 국제 표준 ISO 23316-2를 준수합니다. 이 인터페이스는 열악한 환경에서 사용하기에 적합하며 손가락 보호 접점 덕분에 플러그 플레이( & )를 통해 공구를 연결할 때 높은 수준의 안전성을 제공합니다. 통합된 분리 기능은 장애 발생 시 안전한 연결을 보장합니다.
지속 가능하고 효율적이며 탄력적인 농업을 위한 정밀 농업
위르겐 뵈쉬
위치: 테크니컬 애플리케이션 매니저
- 부서: PM 헤비 듀티 커넥터
- 회사: HARTING 테크놀로지 그룹