CC-Link, 새로운 표준 인터페이스로 ix Industrial® 채택
신뢰할 수 있는 산업용 솔루션인 ix Industrial®은 잘 알려진 RJ45 및 M12 X 코딩 솔루션을 보완합니다. HARTING은 까다로운 애플리케이션을 위한 추가 기능을 갖춘 ix Industrial®을 제공합니다.
CC-Link 파트너 조직은 2023년 3월 개정된 CC-Link IE TSN 사양(개요 + 구현 규칙)을 발표했습니다. 잘 알려진 RJ45 및 M12 X-코딩 솔루션 외에도 이제 ix Industrial® 타입 A 인터페이스(IEC 61076-3-124를 준수하는 10핀 직사각형 커넥터)가 지정되었습니다. Ix Industrial®은 IEC 표준 61076-3-124에 따라 국제적으로 표준화되었으며 최대 10Gbit/s의 속도로 이더넷을 전송합니다.
이제 CC-Link 사용자는 연선 케이블을 위한 세 번째 산업용 이더넷 인터페이스를 사용할 수 있습니다. With its significantly increased reliability and a device socket that's 70 % smaller than an RJ45 solution, ix Industrial® offers promising miniaturization possibilities.Having already been listed in the GigE Vision and PROFINET specifications, the ix Industrial® interface is now gaining traction with CC-Link. ix Industrial® is thus increasingly establishing itself as a common standard for reliable Ethernet-Networks.In addition to the standard variant, the HARTING Technology Group also offers the connector with an additional pull-out aid for very compact arrangements of several interfaces next to each other. 새로운 미니 푸시풀 시리즈와 함께 ix Industrial® 결합면은 방수 및 방진 버전으로도 제공됩니다.장점 한 눈에 보기:
IEC 61076-3-124에 따라 표준화됨
Cat 6A 전송
360° 차폐로 절대적으로 안정적인 전송 성능 제공
PoE/PoE+를 통한 전원 공급
IP20/IP65 사용 가능
도구가 필요 없는 잠금
높은 견고성
사용 가능
여성: 직각 수직, 수직, 직각 수평
커넥터: 직선, 직각(IDC, 납땜)
다양한 길이와 조합의 케이블 어셈블리
CC-Link IE TSN 정보
CC-Link 파트너 협회에서 2018년에 도입한 CC-Link IE TSN 사양은 차세대 네트워크를 대표합니다. 이 제품은 시간 민감형 네트워킹(TSN) 기술과 기가비트 이더넷 대역폭 관련 표준을 통합하여 현재의 CC-Link 산업용 이더넷을 개선합니다. 이를 위해 이제 사양에 컴팩트한 산업용 등급 커넥터가 포함됩니다.