Inter-Car Jumper Solutions
차량 간 점퍼 케이블 시스템은 열차 차량 간의 연결을 위해 루프 또는 차량 하부 시스템의 형태로 설계됩니다. 점퍼 케이블은 차량 간의 안정적인 데이터, 신호 및 전력 공급을 보장합니다. 전문적 조언, 개념 설계 및 최신 철도 표준에 따른 올바른 구성 요소의 선택 및 완전한 차량 간 점퍼 케이블 시스템 생산은 오랜 기간 당사 핵심 역량의 일부였습니다. 새로운 테스트 기술을 사용하여, 실제와 같은 조건 하에서 테스트할 계획입니다. 정해진 경로 프로파일에 따라, 전체 수명 주기를 시뮬레이션할 수 있으므로 점퍼 시스템의 부하도 시뮬레이션을 거쳐 문서화할 수 있습니다.
처음부터 심사숙고하다
당사의 개발계획은 고객 특성에 기반합니다. 커넥터, 케이블 및 변형 방지 장치(strain relief)와 같은 필수 컴포넌트들은 유효 철도 표준규격에 따라 설계됩니다. 역학과 설계를 위한 3D 시뮬레이션은 이후의 적용 영역에서 점퍼 케이블의 실제 모습을 보여줍니다.
개성은 당사의 강점이다
특별한 설치 상황의 경우, 당사는 솔루션 공급자 및 개발 파트너로서 활용 가능합니다. 표준이 충족되지 않은 경우에도, 당사는 필요한 컴포넌트를 조정하여 최적의 기능을 보장할 수 있습니다.
제대로 검증되어 안전한 구동이 가능하다
당사의 사내 품질 & 기술 센터(QTC)에서는 높은 안전 기준 하에서 사용될 모든 구성 요소를 테스트할 수 있습니다. 최첨단 기술 덕분에, 커넥터에서 부하 테스트를 수행할 수 있고, 설치된 차량간 점퍼 케이블은 현실적 조건 하에 테스트될 수 있습니다.
당사의 성과 & 고객 혜택
고객 개별 요건에 따라 조정되는 완전한 차량 간 점퍼 솔루션
개념 설계 & 철도 부문에서 수십 년간 쌓아온 경험을 바탕으로 차량 간 점퍼 솔루션의 설계를 담당합니다
적절한 구성 요소 선택 최신 철도 표준에 따라 터미네이션 기법, 케이블 및 기계적 고정 장치 등이 포함됨
당사의 자체 인증을 거친 실험실에서 실행된 고객 맞춤형 시뮬레이션 및 테스트
당사의 독립적 테스트 연구소에서 차량 간 점퍼 솔루션에 대한 최종 승인을 발행하므로 시간 및 비용 절약 가능
고품질 컨설팅 당사 글로벌 전문가 그룹이 제공함
독일에 위치한 개발 역량 센터는 유럽, 미국, 인도, 중국에서 현지화 요구 사항을 실현하기 위한 지역 생산 역량을 갖추고 있습니다