품질
당사의 목표는 자동차 산업부문에서 고객 지향, 효율성 및 무장애를 꾸준히 달성하는 것입니다. 우리의 핵심은 당사 고객에게 최적의 품질과 기능적 신뢰성을 보장하는 것입니다.
우리는 품질을 대표합니다
HARTING 테크놀로지 그룹은 항상 가장 엄격한 품질 기준에 따라 일해 왔습니다. 당사는 DQS에서 감사를 받는 비즈니스 그룹으로서 1991년 이래로 ISO 9001의 지침에 따라 작업하고 있습니다.
자동차 산업의 경영 시스템을 조정 및 평가하는 데 사용되며 국제적으로 적용 가능한 단일한 규칙 집합에 대한 인증서는 2007년 7월에 당사에 제출되었으며 매년 다시 확인을 거치고 있습니다.
IATF 16949 인증서
.pdf - 355.4 kB
요즘은 IATF 16949 인증에 사용하고 품질 표준을 조정하는 데 사용하는 표준입니다.
HARTING 테크놀로지 그룹에서, 당사는 자사 마그넷 연구소와 HARTING CTS 연구소를 신뢰할 수 있으며, 이는 DIN EN ISO/IEC 17025 규격에 따라 인증됩니다.