회전 애플리케이션을 위한 광섬유 로터리 조인트
구리 대신 유리 섬유를 사용한 연결: 회전 시스템에서 고정 시스템으로 광대역 데이터를 전송하기 위한 혁신적인 솔루션인 HARTING의 광섬유 로터리 조인트.
산업 환경을 위한 효율적인 안전한 네트워킹에 대한 요구는 증가하고 있습니다. 광섬유 솔루션은 오늘날의 시설에서 충분한 데이터 속도를 보장할 수 있는 유일한 가능성인 경우가 많습니다. HARTING은 특히 산업 환경을 위해 양방향 광섬유 로터리 조인트를 개발했습니다. 이러한 통합 시스템 솔루션을 사용하면 회전하는 설비 부품을 유리섬유를 통해 정적 부품에 연결할 수 있습니다.
기계 및 설비 건설을 위해 모든 산업 부문에서, 풍력 터빈에 적합한 이와 같은 연결장치들이 필요합니다.
Your advantages at a glance
염수에 대한 내성 있고 견고한 스테인리스 강 하우징
양방향 이더넷 데이터 전송 가능
-40°C 내지 85°C의 온도 범위에서 안전
로터리 조인트의 ST 터미네이션은 고객 어플리케이션에 적합한 다양한 케이블 유형의 선택이 가능함
보호 등급 IP20, IP56으로 확장 가능
고객 및 귀사 애플리케이션에 대해 모든 케이블의 최적화
산업 환경에서 안정적인 데이터 광전송
또한, 안전한 투자처이기도 한 로봇, 크레인 산업 및 광업용 진보적 시스템 솔루션.
광섬유 로터리 조인트 백서
2.3 MB