가장 열악한 환경을 위한 확장된 빔 케이블 어셈블리
확장빔 기술은 극강의 내구성은 물론 오염에 대한 내성도 겸비하고 있습니다. 이 기술은 열악하고 오염된 환경에서 안정적인 광학 연결을 보장하도록 설계되었습니다. 열악한 환경에서 확장빔 케이블의 정기적 조립 및 분해 공정은 표준 커넥터 서비스에 비해 번거롭지 않습니다. 어댑터를 사용하거나 라우팅 방향을 고려하지 않고 다른 케이블을 연결하기만 하면 광 연결을 확장할 수도 있습니다.
케이블 어셈블리 외에도 실외 광케이블 연결을 위해 Han-Modular® 시스템과 함께 모듈을 사용할 수도 있습니다. 이러한 모듈을 사용하면, 민감한 섬유 단면을 오염시키지 않고도 필요한 만큼 빈번한 분리 및 재연결이 가능합니다. 단일 모드 및 다중 모드 케이블 어셈블리는 다양한 길이로 출시되어, 제어 캐비닛의 연결 구성요소 또는 장치의 관통형 패널을 위해 사용할 수 있습니다.
2- 내지 4-채널
다중 모드 및 싱글 모드
다양한 맞춤형 길이로 출시
산업용 옥외 용도를 위한 광 솔루션
2- 내지 4-채널
멀티 모드
다양한 맞춤형 길이로 출시
산업용 옥외 용도를 위한 광 솔루션
2- 내지 4-채널
멀티 모드
맞춤형 길이 및 변종 사용 가능
열악한 산업 환경에도 적합
도킹 프레임 솔루션에서 사용 가능
Han-Modular® 시스템에서 사용 가능
Your advantages at a glance
손쉬운 세척
견고한 디자인
알루미늄 하우징
커버 및 굽힘 보호 기능이 있는 고무로 된 외부 케이스에 의해 기계적 보호 기능 제공
암수형 설계 (언제나 최적의 체결면을 즉시 제공)
다중 시스템 케이블을 지원하는 손쉬운 링크 확장 가능
연결 상 혼동 발생 불가능