분산형 드라이브 기술을 위한 에너지 분배
분산형 드라이브 기술에서 직면하고 있는 가장 큰 과제 중 하나는 컨베이어 설비 전반에 걸쳐 모터 및 컨버터 등의 모든 전력 소비체에 에너지를 지속적이고 안전하게 분배하는 것입니다. 이러한 컴포넌트를 현장에서 결선하는 것은 시간이 많이 소요되며 전문가만이 수행할 수 있습니다.
커넥터를 사용하면, 연결이 더 빠르고, 더 안전하고, 더 쉬우며, "플러그&플레이"가 가능합니다. HARTING의 Han® Q4 / 2-3 방향 전원 분배기는 제한된 위치에서 사용할 수 있어, 공간을 절약할 수 있습니다. 앵글형 후드를 사용할 경우 커넥터의 높이가 낮아지기 때문에 매우 평평한 설계가 가능합니다.
입력 전압 400V 및 공급 전압 24V 모두는 3개의 Han-Compact® 규격의 케이블 콘센트를 사용하여 배분할 수 있습니다. 이러한 애플리케이션에 대해, 이 방식이 실질적으로 표준화된 커넥터 솔루션입니다. '전원선'은 측면(네 번째) 출력을 통해 케이블로 계속 연결하거나 다음 분배기 상자에 직접 연결할 수 있습니다.
IP65 보호 등급의 견고한 플라스틱 하우징은 산업 환경 요건을 충족합니다. 이 하우징은 알루미늄 소재의 사전 조립식 베이스 플레이트에 빠르고 안전하게 설치 가능합니다. 이 전원 분배기는 CE 및 UL/CSA 승인을 받아 국제적인 사용에 이상적으로 적합합니다.
전원 분배기는 현재 표준 크기의 Han-Compact®로 구성되어 있습니다. 예를 들어, 가장 작은 HARTING 산업용 커넥터 Han® 1A 또는 고객 맞춤형 개조와 같은 다른 하우징 사이즈도 모든 설치 상황에 맞게 사용할 수 있습니다.