보기 케이블을 위한 솔루션
철도 분야는 특히 보기(bogie) 애플리케이션에 적합한 연결 테크놀로지 및 케이블링에 대해 까다로운 요건 충족을 필요로 합니다. 이와 같은 이유로, HARTING은 센서, 데이터, 신호 및 전원 케이블링 개발 관련 광범위한 전문 지식을 제공하고 있습니다. 컴포넌트들의 일정한 움직임, 지속적 진동 뿐 아니라 바위 또는 자갈로 인한 충격과 다양한 날씨 조건으로 발생하는 위험 등은 사용되는 자재의 품질과 신뢰성에 대해 매우 엄격한 조건들을 요구합니다.
뛰어난 내구성 보장
HARTING의 견고한 Han® HPR 시리즈의 하우징은 이러한 열악한 환경에서도 생존하는 데 필요한 모든 특성을 갖추고 있습니다. 모듈식 Han-Modular® 커넥터 시리즈와 함께 사용하면, 모든 응용부문에 대해 적절한 솔루션을 개별적으로 찾아볼 수 있습니다. Han® HC 접점 (HighCurrent)은 대전류 전송에 매우 적합합니다. 완벽하게 딱 들어맞는 구성 요소를 사용하면 케이블링 솔루션의 긴 사용 기간이 보장되어 유지보수 비용을 최소화할 뿐 아니라 유지 보수 속도도 가속할 수 있습니다. 유지보수 작업 실행 시 케이블 조립체를 사용하면, 연결은 빠르고 손쉽게 중단도 재설정도 가능합니다.
고객맞춤형 시뮬레이션 및 테스트
HARTING은 고객 요건을 기반으로, 모듈화에 기여하는 맞춤형 솔루션과 표준 솔루션을 모두 개발합니다. 이를 통해 상호 교환성이 증대되고 생산 비용이 절감되며 개발 속도가 빨라집니다. 생산 전문가들은 전체 시스템의 설계뿐만 아니라 기계 및 전기 구조도 계획합니다. 당사의 사내 공인 HARTING 시험소 (DIN EN ISO/IEC 17025: 2018에 따라 인증됨)에서는 내부 측정 방법을 사용하여 개별 시뮬레이션 및 시험을 수행함으로써 데이터 케이블의 필요한 성능을 검증할 수 있습니다. 즉, 시스템이 100% 전기 및 기계적으로 테스트되어 플러그 앤 플레이 모드에서 즉시 사용할 수 있습니다. EN 45545-2(HL1 – HL3)에 따라, 보기 케이블은 철도 차량에 대한 방화 요건을 충족합니다.
글로벌 역량
HARTING의 글로벌 역량 센터를 통해, 당사는 고객을 위한 맞춤형 솔루션을 개발하고, 현지 및 지역 인증 제조 센터를 활용하여 고객의 사용 장소와 가까운 곳에서 이를 생산할 수 있습니다. 우리는 철도 시장의 모든 요건들을 충족합니다.