원형 커넥터 잠금 유형
잠금 시스템은 전자 애플리케이션에서 안전하고 안정적인 연결을 위해 필수적입니다. 나사 잠금, 토글 래치, 푸시풀 메커니즘 등 다양한 설계를 통해 실수로 연결이 끊어지는 것을 방지합니다. 올바른 잠금 시스템을 선택하는 것은 환경, 용도, 사용 편의성, 안정성 및 안전 보장 등의 요소에 따라 달라집니다.
나사 잠금방식
나사식 원형 커넥터는 비원형 커넥터에 비해 연결부가 콤팩트하고 씰링 링과 적절한 토크로 높은 수준의 보호 기능을 보장할 수 있는 등 다양한 이점이 있습니다. 게다가, 조작 방식이 간단하여, 시간이 많이 소요되는 설명이 필요하지 않습니다.
PushPull 잠금 메커니즘
PushPull 잠금장치를 위해 장치 소켓에 윤곽선이 추가됩니다. 적합한 PushPull 커넥터가 이 윤곽선에서 스냅 체결됩니다. 이로써, 제한된 설치 공간에서도 원형 커넥터를 툴 없이도 신속하게 체결할 수 있습니다. 한번의 클릭 소리로 진동 및 충격 방지 연결이 실행되었음을 확인할 수 있습니다. PushPull 잠금 메커니즘은 IEC 61076-2-010 규격에 따른 국제 표준입니다.