순환 코딩
원형 커넥터의 체결면은 코딩되어 체결 오류를 방지합니다. 코딩은 절연체 내부 형태로 통합됩니다 M8 및 M12 원형 커넥터는 코딩되어 있으며, 이는 코딩과 해당 애플리케이션을 구별하는 데 사용되는 문자와 시각적으로 유사합니다. 모든 원형 커넥터 유형에 대한 코딩을 살펴보세요.
A-코딩
대표적 애플리케이션: 센서 및 액추에이터용 신호의 전송
사이즈 M8 (IEC 61076-2-104) 및 M12 (IEC 61076-2-101)
정격 전류 1.5 – 7.5 A
정격 전압 30 - 250 V
접점 개수 3 - 12
3 - 5 극의 A-코딩은 필드 장치의 전원 공급에 사용됩니다. 8 – 12 핀의 A-코딩은 신호 전송을 위한 전형적인 코딩입니다.
B-코드
대표적 애플리케이션: 필드버스 시스템(PROFIBUS)을 위한 데이터 전송
사이즈 M12 (IEC 61076-2-101)
2, 4 및 5 핀
B-코딩은 PROFIBUS 전송에 사용됩니다.
D-코드
대표적 애플리케이션: 산업용 이더넷 네트워크를 위한 데이터 전송
사이즈 M12 (IEC 61076-2-101), M8 (IEC 61076-2-114)
데이터 전송률 100 Mbit/s
D-코딩은 산업용 이더넷 애플리케이션의 데이터 전송을 위한 원형 커넥터에 사용됩니다. D-코딩은 최대 100Mbit/s 전송률의 고속 이더넷을 위해 지정되어 있습니다.
K-코드
대표적 애플리케이션: 소형 드라이브의 전원 전송
사이즈 M12 (IEC 61076-2-111)
전기 / 전압 12 A / 630 V
4 핀 + PE
K-코딩은 전원 전송을 위해 사용되는 코딩 중 하나입니다. K-코딩의 M12 원형 커넥터는 일반적으로 최대 7.5 kW의 드라이브에 사용됩니다. M12 Power는 기타 장치로 전원을 공급하는 데 사용 가능한 공간 절약형 솔루션입니다.
L-코드
대표적 애플리케이션: 대전류 및 전압의 전송
사이즈 M12 (IEC 61076-2-111)
4 핀 + FE
정격 전류 최대 16 A / 63 V
L-코딩은 장치에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. K-코딩과 비교하여, L-코딩은 FE 접점을 갖고 있으며, 다양한 전압범위를 위해 설계됩니다.
P-코드
대표적 애플리케이션: & EtherCAT P 애플리케이션을 위한 데이터 전원 전송
사이즈 M8 (IEC 61076-2-114)
4 핀
정격 전류: 4 A / 60 V
100 Mbit/s
P-코딩은 EtherCAT P 프로토콜에서 데이터 전송을 위해 사용됩니다. 이 코딩은 최대 240 W의 전압 및 데이터를 동시에 공급합니다.
S-코드
대표적 애플리케이션: 소형 장치를 위한 전원 커넥터
사이즈 M12 (IEC 61076-2-111)
3 핀 + PE
전기 / 전압 12 A / 630 V
S-코딩은 소형 장치에 전원을 공급하는 데에 선호됩니다.
Y-코드
대표적 애플리케이션: 하나의 커넥터로 신호와 전원의 하이브리드 전송
사이즈 M12 (IEC 61076-2-113)
8 핀 (타입 4)
4 x 전원: 6 A, 50 V
4 x 데이터: Cat. 5, 0.5 A, 50 V
Y-코딩은 하이브리드 체결면이 구비되어 있습니다. 해당 코딩은 전원 및 데이터의 필수 라이프라인을 동시에 장치에 공급합니다. 4개의 데이터 접점을 통해 최대 100Mbit/s 전송률의 고속 이더넷을 구현할 수 있습니다. 4개의 전원 접점을 통해 최대 300W의 전력을 전송할 수 있습니다. Y-코딩과 같은 하이브리드 연결을 통해 복수의 라이프라인을 동시에 공급할 수 있습니다. 이를 사용하면, 별도의 인터페이스를 사용하지 않고도 리소스를 절약하고 장치의 소형화를 적극적으로 지원할 수 있습니다.
X-코드
대표적 애플리케이션: 산업용 이더넷 네트워크를 위한 데이터 인터페이스
사이즈 M12 (IEC 61076-2-109)
데이터 전송률 1; 2.5; 10 Gbit/s
8 핀
X-코딩은 까다로운 환경에서 산업용 이더넷 전송에 사용됩니다. 해당 코딩의 뛰어난 차폐기능을 사용하면, 최대 10 Gbit/s의 전송률 구현이 가능합니다. 데이터 스트림은 견고한 금속 하우징 덕분에 전자기 영향으로부터 잘 보호됩니다.