Han® 고속 데이터 인터페이스를 사용하여 포터브룩에서 개조한 철도 차량
철도 차량에서 유선 기반 통신의 범위가 점점 더 넓어지고 있습니다. 여행하는 동안 여행자는 무선랜을 사용합니다. 승객 정보 시스템은 경로, 가장 가까운 역, 날씨 등 점점 더 많은 정보를 사용자에게 제공합니다. 또한 카메라는 열차, 선로, 플랫폼을 모니터링하는 데이터 스트림을 증가시킵니다.
필요한 통신을 가능하게 하려면 열차와 철도 차량에 효율적인 네트워크 인프라가 필요합니다. 따라서 철도 차량 내부에는 적절한 네트워크 케이블이 장착되어 있습니다. 점퍼 케이블은 차량 간의 데이터 흐름을 제공하며, 커넥터가 끝단에 부착되어 차량 외벽에 꽂혀 있습니다.
철도 차량은 여유공간이 거의 없습니다.
철도 차량은 공간이 절대적으로 부족합니다. 따라서, HARTING은 가능한 한 적은 공간을 차지하는 데이터, 전력 및 신호 전송을 위한 플러그 & 플레이 커넥터를 제공하는 것이 중요합니다. 그럼에도 불구하고 커넥터는 견고한 후드와 하우징으로 둘러싸여 있어야 하며, 케이블과 마찬가지로 전자기 간섭(EMC)으로부터 차폐되어야 합니다.
Han® 메가비트 및 Han® 기가비트 모듈은 제한된 공간에서 데이터 전송 속도를 극대화하기 위한 HARTING 포트폴리오의 일부입니다. 이들 제품을 사용함으로써 모듈형 커넥터를 통한 360도 차폐형 전송이 가능합니다. 실외용 대형 후드 또는 하우징으로 둘러싸여 공간 단위당 최고의 데이터 및 전력 전송률을 달성합니다.
Han® 34 HPR 하우징에 최대 12개의 Han-Modular® 모듈을 장착할 수 있습니다. HPR은 고압 철도 (High Pressure Railway) 시리즈를 말합니다. 다이캐스트 알루미늄으로 제작된 이 후드와 하우징은 철도 부문의 모든 요구 사항을 충족합니다. 특히 최고 수준의 견고성(IP 68/69K)으로 부식, 충격 및 진동으로부터 보호되며 EN 45545-3에 따른 내화성 요건을 충족합니다.
Han® 고속 데이터 인터페이스를 사용하여 포터브룩에서 개조한 철도 차량
포터브룩을 통한 데이터 네트워크 확장
철도 부문에서 데이터 네트워크를 성공적으로 확장한 가장 좋은 사례는 영국의 포터브룩 프로젝트입니다. Proterbrook은 철도 운영사업자에게 철도 차량을 임대합니다. 최신 고성능 이더넷 케이블은 철도 운영자, 화물차 및 철도 차량 입장에서 임대에 대한 중요한 논거를 제시하고 있습니다. HARTING은 EMC 차폐 Han® 기가비트 모듈, 점퍼 케이블 하우징 및 Cat 7 케이블 어셈블리로 고대역폭 이더넷 네트워크를 지원합니다.
산업용 커넥터 제조업체로서, HARTING은 견고하고 오래 지속되는 솔루션을 특히 중요하게 생각합니다. 또한 Han® 인터페이스는 예를 들어 코딩 옵션을 사용하여 쉽고 안전하게 처리할 수 있어야 합니다. 각각의 케이블링 솔루션은 전체 개념의 일부가 되어야 하므로 데이터 커넥터는 철도 차량의 전체 데이터 인프라의 일부로 고려되어야 합니다.
HARTING 컨셉은 디스플레이, 모니터링 카메라(예: M12 원형 커넥터 장착) 및 센서와 같은 전자 시스템의 원활한 통합을 가능하게 합니다.
고객의 이점 한눈에 보기
고속 데이터 전송을 위한 강력한 인터페이스
견고하고 내구성 있는 솔루션
카메라에서 고해상도 사진의 효율적인 전송
차폐형 데이터 전송(EMC)(옵션)
"저희의 요구 사항은 고성능 이더넷을 제공하는 것이었습니다. 이 경우, 취약점은 2가지 10 Gbit 백본 모두 하나는 점퍼 케이블에 장착되고 또다른 하나는 공간이 제한된 다른 환경에 장착되는 링 토폴로지 네트워크를 사용하는 데 있습니다. 데이터 전송 모듈 및 M12 커넥터와 결합된 Han-Modular® 힌지 프레임은 이 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다."라고 Porterbrook Leasing Company Limited의 공급업체 관리 및 비즈니스 개발 책임자 Shane Duffy는 말합니다.
Shane Duffy
포터브룩의 리프랜차이징 책임자