産業用コネクタ / Han®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
バルクケーブル
産業
ソリューション
その他のサービス
テクノロジーグループ
HARTINGジャパンについて
持続可能性
ダウンロード
パートナー管理
お問い合わせ
Alternatives:
特に列車のトラクションモータを対象とした配電用コネクタ
フィルター
製品 4
M6ディスタンスボルトサイズ: 48 Bねじロック3x M32材質 (フード/ハウジング): アルミニウム, 耐腐食粉体塗装RAL 9005 (ジェットブラック)
サイズ: 48 Bねじロックステンレススチールトップエントリー材質 (フード/ハウジング): アルミダイカスト, 耐腐食粉体塗装RAL 9005 (ジェットブラック)材質 (シール): NBR
全セットメス銅合金銀メッキボックス型ハウジングサイズ: 48 Bトップエントリー3x M32材質: アルミダイカスト, 耐腐食粉体塗装保護等級: IP65, IP68, IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠
全セットオス銅合金銀メッキフードサイズ: 48 Bトップエントリー6x M25材質: アルミダイカスト, 耐腐食粉体塗装保護等級: IP65, IP68, IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠