Han 48HPR Y-connector Female
部品番号: 10 40 048 2001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 48HPR Y-connector Female
部品番号: 10 40 048 2001
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタセット |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® HPR PYD |
エレメント | 全セット |
コンタクトのタイプ | クリンプコンタクト |
コンタクトの説明 | TC 650 |
フード/ハウジングのタイプ | ボックス型ハウジング |
ジェンダー | メス |
---|---|
サイズ | 48 B |
バージョン | トップエントリー |
ケーブルエントリー | 3x M32 |
アプリケーション分野 | 過酷な屋外環境用フード/ハウジング |
梱包内容 | フード/ハウジング |
コンタクト | |
フレーム | |
取付けカバー | |
ケーブルグランド |
導体断面積 | 150 mm² |
---|---|
入力電流 | 380 A |
出力電流 | 380 A |
定格電圧 | 2,000 V |
汚染度 | 3 |
過電圧カテゴリ | III |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
材質 (フード/ハウジング) | アルミダイカスト |
耐腐食 | |
表面 (フード/ハウジング) | 粉体塗装 |
カラー(フード/ハウジング) | RAL 9005 (ジェットブラック) |
認証 | CE |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 4,030 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140190092 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,113.00 |
前へ
次へ