preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-90°
部品番号: 20 82 101 0021
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | preLink® |
エレメント | コネクタ |
仕様 | RJ45 |
90°アングル型 | |
特長 | すべてのPoEバージョンに適合 |
結線方式 | preLink® IDC圧接端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 8 |
コーディング | RJ45 |
伝送特性 | Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz |
---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
相対湿度 | 95 % 結露なきこと(使用中) |
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
ケーブル径 | 5 ... 9 mm |
耐振動性 | 10-500Hz、0.35mm / 50m/s², 2h/軸 |
5.72 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 | |
耐衝撃性 | 50 g / 30 ms、3衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 |
材質 (インサート) | 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) |
---|---|
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
UL / CSA | |
---|---|
認証 | DNV GL |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 26.46 g |
原産国 | ラトビア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140224216 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
前へ
次へ