preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-35°
部品番号: 20 82 101 0022
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
This item requires additional a termination block. Please select these under “Matching Products”.
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | preLink® |
エレメント | コネクタ |
仕様 | RJ45 |
35°アングル型 | |
特長 | すべてのPoEバージョンに適合 |
結線方式 | preLink® IDC圧接端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 8 |
コーディング | RJ45 |
前へ
次へ