preLink RJ45 plug, AWG22/24, IP20 Cat.6A
部品番号: 20 82 101 0012
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
preLink RJ45 plug, AWG22/24, IP20 Cat.6A
部品番号: 20 82 101 0012
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | preLink® |
フード/ハウジングシリーズ | RJ45 |
エレメント | コネクタ |
仕様 | RJ45 |
結線方式 | preLink® IDC圧接端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 8 |
コーディング | RJ45 |
導体断面積 | 0.22 ... 0.32 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 24 ... AWG 22 |
伝送特性 | Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
相対湿度 | 95 % 結露なきこと(使用中) |
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
ケーブル径 | 5 ... 9 mm |
材質 (インサート) | 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
認証 | DNV GL |
---|---|
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
原産国 | ラトビア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140224193 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
前へ
次へ