preLink PCB to ix Industrial module
部品番号: 20 82 008 0001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
preLink PCB to ix Industrial module
部品番号: 20 82 008 0001
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING ix Industrial® |
エレメント | PCBアダプター |
仕様 | preLink® PCBからix Industrial®モジュールへ |
結線方式 | preLink® IDC圧接端子 |
---|---|
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 8 |
コーディング | タイプ A |
定格電流 | 1.5 A |
---|---|
定格電圧 | 50 V AC |
60 V DC | |
伝送特性 | Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
接触抵抗 | ≤ 30 mΩ |
接触抵抗、シールド | ≤ 100 mΩ |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
保管温度 | -30 ... +60 °C |
挿入力 | ≤ 25 N |
引抜力 | ≤ 25 N |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 0.5 kV |
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
ニッケル |
仕様 | IEC 61076-3-124 |
---|---|
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 11.7 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140224254 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27,440,190.00 |
前へ
次へ