preLink PCB to T1 module
部品番号: 20 82 008 0002
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
preLink PCB to T1 module
部品番号: 20 82 008 0002
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING T1 Industrial |
エレメント | PCBアダプター |
仕様 | preLink® PCBからT1 Industrialモジュールへ |
結線方式 | preLink® IDC圧接端子 |
---|---|
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 2 |
定格電流 | 1.5 A |
---|---|
定格電圧 | 60 V DC |
伝送特性 | 600 MHz 帯域幅 |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
接触抵抗 | ≤ 20 mΩ |
接触抵抗、シールド | ≤ 100 mΩ |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
保管温度 | -30 ... +60 °C |
挿入力 | ≤ 20 N |
引抜力 | ≤ 20 N |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 0.5 kV |
RoHS | 適合 |
---|---|
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
仕様 | IEC 63171-6 |
---|---|
IEEE 802.3bu [PoDL (Power over Data Line)による遠隔電力供給] | |
IEEE 802.3cg (10BASE-T1) | |
IEEE 802.3bw (100BASE-T1) | |
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 11.42 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140224261 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27,440,190.00 |
前へ
次へ