preLink PCB jack THR
部品番号: 20 82 007 1100
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
preLink PCB jack THR
部品番号: 20 82 007 1100
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | preLink® |
エレメント | 基板用ジャック |
仕様 | THR |
結線方式 | preLink® IDC圧接端子 |
---|---|
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 8 |
詳細 | 端子台は別途ご注文ください |
伝送特性 | Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz |
---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 50 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
ケーブル径 | 5 ... 9.5 mm |
耐振動性 | 5.72 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 |
耐衝撃性 | 5g / 30ms、5衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 |
材質 (フード/ハウジング) | サーモプラスチック |
---|---|
銅亜鉛合金 | |
表面 (フード/ハウジング) | ニッケルメッキ |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
仕様 | EN 45545-2 |
---|---|
認証 | DNV GL |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 8 g |
原産国 | ラトビア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140224179 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,291.00 |
前へ
次へ