preLink M12 housing empty
部品番号: 20 82 000 1210
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
preLink M12 housing empty
部品番号: 20 82 000 1210
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | preLink® |
丸型コネクタ M12 | |
エレメント | 空のハウジング |
フード/ハウジングのタイプ | ネジ取付けハウジング |
ジェンダー | オス |
---|---|
ロックタイプ | ねじロック |
導体断面積 | 0.1 ... 0.12 mm² |
---|---|
0.22 ... 0.32 mm² | |
導体断面積 | AWG 27 ... AWG 26 |
AWG 24 ... AWG 22 | |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 | |
ケーブル径 | 5 ... 9.5 mm |
耐振動性 | 5.72 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 |
耐衝撃性 | 5g / 30ms、5衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
---|---|
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
仕様 | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 25 g |
原産国 | ラトビア |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140135499 |
ETIM | EC003556 |
eCl@ss | 27,440,224.00 |
前へ
次へ