preLink Han 3 A RJ45 Metal Outlet
部品番号: 20 82 102 0101
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
This item requires additional a termination block. Please select these under “Matching Products”.
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | preLink® |
エレメント | アウトレット |
結線方式 | preLink® IDC圧接端子 |
---|---|
サイズ | 3 A |
シールド | シールド付き |
固定具 | 壁面取付け |
梱包内容 | ハウジング、保護カバー付き |
2 x preLink® セット、RJ45ジャックHIFF、AWG 22/23 | |
2x ケーブルグランド、スロットシール付き | |
組立方法 |
前へ
次へ