ix Type A - RJ45 AWG28 CAT6A PVC 0.2m
部品番号: 33 48 065 3830 002
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
ix Type A - RJ45 AWG28 CAT6A PVC 0.2m
部品番号: 33 48 065 3830 002
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | HARTING ix Industrial® |
RJ45 | |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | HARTING ix Industrial® タイプ A |
半田端子 | |
コネクタ 2 | RJ45 |
ピアッシング接続 | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 0.2 m |
---|---|
芯数 | 8 |
芯線構造 | 4x 2x AWG 28/7 |
前へ
次へ