ix Type A OM Cat.6A Rail 3.0m
部品番号: 33 48 313 1819 030
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
コネクタ 1 | ix PP IP20 Type A OM IDC straight Show details |
---|---|
コネクタ 2 | ix PP IP20 Type A OM IDC straight Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | HARTING ix Industrial® |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | HARTING ix Industrial® PushPull IP20 |
タイプ A | |
オーバーモールド | |
IDC接続 | |
コネクタ 2 | HARTING ix Industrial® PushPull IP20 |
タイプ A | |
オーバーモールド | |
IDC接続 | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 鉄道アプリケーション用 |
特長 | 電子ビームクロスリンク Comp 752 |
ケーブル長さ | 3 m |
---|---|
芯数 | 8 |
芯線構造 | 4x 2x AWG 26/7 |
コンタクト数 | 8 |
前へ
次へ