ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,6m
部品番号: 33 48 017 1804 006
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | HARTING ix Industrial® |
丸型コネクタ M12 | |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | HARTING ix Industrial® タイプ A |
IDC接続 | |
コネクタ 2 | M12 Xコード |
パネルフィードスルー リア取付け用 | |
メス ストレート型 | |
クリンプ端子 | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 0.6 m |
---|---|
芯数 | 8 |
芯線構造 | 4x 2x AWG 26/7 |
結線方式 | クリンプ端子 |
IDC接続 | |
コーディング | Xコード |
前へ
次へ