ix Type A AWG28 CAT6A PVC 0.4m
部品番号: 33 48 060 6830 004
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | HARTING ix Industrial® |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | HARTING ix Industrial® タイプ A |
コネクタ 2 | HARTING ix Industrial® タイプ A |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 0.4 m |
---|---|
芯数 | 8 |
芯線構造 | 4x 2x AWG 28/7 |
結線方式 | 半田端子 |
コーディング | タイプ A |
前へ
次へ