ix Industrial 8A-1 plug A1-I22
部品番号: 09 45 181 2583 XL
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING ix Industrial® |
名称 | Data |
エレメント | ケーブルコネクタ |
仕様 | アングル型、底 |
結線方式 | IDC接続 |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 |
コーディング | タイプ A |
梱包内容 | バルクパッケージ |
前へ
次へ
部品番号: 09 45 181 2583 XL
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING ix Industrial® |
名称 | Data |
エレメント | ケーブルコネクタ |
仕様 | アングル型、底 |
結線方式 | IDC接続 |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 |
コーディング | タイプ A |
梱包内容 | バルクパッケージ |