ix Industrial 10A-1 plug SL-I26
部品番号: 09 45 181 2561 XL
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
ix Industrial 10A-1 plug SL-I26
部品番号: 09 45 181 2561 XL
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING ix Industrial® |
名称 | Data |
エレメント | ケーブルコネクタ |
仕様 | ストレート型 |
結線方式 | IDC接続 |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 |
追加コンタクト | + 2x GND |
コーディング | タイプ A |
梱包内容 | バルクパッケージ |
導体断面積 | AWG 28/7 ... AWG 26/7 |
---|---|
ワイヤー外径 | 0.95 ... 1.05 mm |
定格電流 | 1.5 A |
定格電流 | 4コンタクト(1、2、6、7)で使用時 3A |
定格電圧 | 50 V AC |
60 V DC | |
伝送特性 | Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
絶縁抵抗 | >500 MΩ |
接触抵抗 | ≤ 30 mΩ |
シールド抵抗 | ≤ 100 mΩ |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
保管温度 | -30 ... +60 °C |
相対湿度 | 95 % 結露なきこと(使用中) |
95 % 結露なきこと(保管/輸送中) | |
挿入力 | ≤ 25 N |
引抜力 | ≤ 25 N |
嵌合回数 | ≥ 5,000 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
ケーブル径 | 5.5 ... 7.2 mm |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 0.5 kV |
保持力 | ≥80 N ロック |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(インサート) | 黒 |
材質 (シールド) | ステンレススチール |
Ni ≥ 1 µm 結線側(シールドケース) | |
Ni ≥ 0.2µm 結線側(シールドシェル) | |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 金0.2µm以上、ニッケル下地2µm以上 嵌合側 |
金0.03µm以上、ニッケル下地2µm以上 結線側 | |
材質 (フード/ハウジング) | ポリカーボネート (PC) |
カラー(フード/ハウジング) | グレー |
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
鉛 | |
ニッケル |
仕様 | IEC 61076-3-124 |
---|---|
EN 45545-2 | |
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) | |
IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+) | |
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE) | |
UL / CSA | |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 4.36 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140223196 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
前へ
次へ